Publicar produtos
714800 SPORTING 2 shower panel
714800 SPORTING 2 shower panel
714800 SPORTING 2 shower panel
    DELABIE

    714800 SPORTING 2 shower panel

    Traduzido por Google,
    Painel de duche eletrónico: Painel em alumínio anodizado e acabamento acetinado cromado. Conector ajustável para entradas superiores ou traseiras. Estrutura fina com fixações ocultas. Alimentação elétrica 230/6 V. Deteção de presença por infravermelhos. O duche inicia-se quando a mão é movida em direção ao sensor (distância de deteção ~4 cm). Desliga-se voluntária ou automaticamente após ~60 segundos. Descarga de serviço (~60 segundos a cada 24 horas após a última utilização). Caudal de 6 l/min a 3 bar, jacto confortável com efeito chuva. Chuveiro fixo inviolável e anticalcário com regulação automática do caudal. Jato regulável. Filtro acessível. Torneira de passagem integrada. Ligação M½" para abastecimento de água mista. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única714800
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1018
    • Largura (mm)79
    • Profundidade (mm)81
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)885
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte