Publicar produtos
714900 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel
714900 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel
    DELABIE

    714900 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel

    Traduzido por Google,
    Painel de chuveiro eletrônico termostático - entradas superiores: Painel em alumínio anodizado e acabamento cromado acetinado. Estrutura extra plana com fixações ocultas. Alimentação elétrica 230/6V. Detecção de presença por infravermelho. O chuveiro inicia quando a mão é movida em direção ao sensor (distância de detecção ~4 cm). Desliga voluntária ou automaticamente após ~60 segundos. Descarga de serviço (~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Vazão de 6 l/min a 3 bar. Chuveiro fixo inviolável e anticalcário com regulagem automática de vazão. Filtros e válvulas de retenção acessíveis. Torneiras de segurança integradas. Conexão M½" para entrada superior. Painel de chuveiro eletrônico adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Tecnologia SECURITHERM: Misturador termostático de chuveiro integrado diretamente no painel de chuveiro. Temperatura definida pelo instalador. Temperatura estável, pré-ajustada a 38 °C. Sistema anti-queimaduras: desligamento automático em caso de corte de água fria. Função anti-chuveiros frios: desligamento automático em caso de corte de água quente.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única714900
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1013
    • Largura (mm)79
    • Profundidade (mm)81
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)936
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte