Publicar produtos
714910 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel
714910 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel
    DELABIE

    714910 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel

    Traduzido por Google,
    Painel de duche eletrónico termostático SPORTING 2 SECURITHERM: Entradas embutidas. Painel em alumínio anodizado e acabamento cromado acetinado. Alimentação elétrica 230/6 V. Deteção de presença por infravermelhos. O duche inicia-se ao aproximar a mão do sensor (distância de deteção ~4 cm). Desliga-se voluntária ou automaticamente após ~60 segundos. Descarga de serviço (~60 segundos a cada 24 horas após a última utilização). Caudal de 6 l/min a 3 bar, jato confortável com efeito chuva. Chuveiro fixo inviolável com regulação automática do caudal. Filtros e válvulas antirretorno acessíveis. Torneiras de segurança integradas. Conexões M½" (junta compacta, kit 1/2). Painel de chuveiro eletrônico adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Tecnologia SECURITHERM: Misturadora termostática de chuveiro integrada diretamente no painel de chuveiro. Temperatura definida pelo instalador. Temperatura estável, pré-definida a 38 °C. Sistema anti-queimaduras: desligamento automático em caso de corte de água fria. Evita chuveiros frios: desligamento automático em caso de corte de água quente. Encomende com a referência da junta 714012.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única714910
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1018
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)81
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1275
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte