Publicar produtos
717540 OUTDOOR time flow shower column
717540 OUTDOOR time flow shower column
    DELABIE

    717540 OUTDOOR time flow shower column

    Traduzido por Google,
    Coluna de chuveiro temporizada para áreas externas: Coluna de chuveiro em alumínio anodizado, pronta para instalação. Equipada com quatro chuveiros. Entrada inferior através de registro de segurança de F¾". Válvulas temporizadas TEMPOSOFT 2 para fornecimento de água misturada. Operação suave ao toque. Tempo de fluxo ~15 segundos. Chuveiros ROUND cromados, invioláveis ​​e anticalcário, com regulagem automática de vazão de 6 l/min a 3 bar. Filtros. Painel de acesso com válvula de isolamento e purga. Pode ser facilmente protegido ou desmontado no inverno. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única717540
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosoutdoor column
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2234
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)12699
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte