Publicar produtos
740000 TEMPOSOFT time flow tap
DELABIE

740000 TEMPOSOFT time flow tap

Traduzido por Google,
Torneira temporizada para lavatório montada na bancada: operação suave. Tempo de fluxo: ~7 segundos. Vazão predefinida em 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Arejador anti-calcário. Corpo em latão cromado maciço M½". Fixação reforçada por contraporca com 3 parafusos de aço inoxidável. Fornecida com marcadores vermelho e azul. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única740000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin tap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte