Publicar produtos
760004 TEMPOCHASSE direct flush kit
DELABIE

760004 TEMPOCHASSE direct flush kit

Traduzido por Google,
Sistema de descarga sem cisterna: conexão direta à tubulação. Para instalação exposta na parede. Para vasos sanitários convencionais. Tempo de vazão: ~7 segundos. Quebra-vácuo. Torneira de segurança em latão cromado de F1" em linha e regulador de vazão/volume. Corpo e botão de pressão em latão maciço cromado. Mecanismo resistente a choques. Tubo de descarga em cotovelo de aço inoxidável polido brilhante, Ø 32 mm, com porca e colar. Vazão base: 1 l/seg a 1 bar de pressão dinâmica. Compatível com água da chuva. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única760004
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 19 15
  • Título OmniclassTankless Toilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte