Publicar produtos
761200 TEMPOFLUX 1 direct flush valve
DELABIE

761200 TEMPOFLUX 1 direct flush valve

Traduzido por Google,
Kit temporizado transversal para descarga direta: Para paredes ≤ 200mm. Operação de toque suave. Fluxo de tempo ~7 segundos. Quebra-vácuo. Torneira integrada e regulador de vazão/volume de descarga. Corpo em latão maciço e botão cromado. Entrada em linha M3/4". Arruela de conexão Ø 32/55mm. Haste roscada cortável à medida. Caudal base: 1 L/seg. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única761200
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 19 15
  • Título OmniclassTankless Toilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte