Publicar produtos
762150 TEMPOFLUX 2 direct flush valve
DELABIE

762150 TEMPOFLUX 2 direct flush valve

Traduzido por Google,
Sistema de descarga sem cisterna: ligação direta à tubagem. Para paredes ≤ 140 mm. Descarga dupla de 3 l/6 l ajustável para 2 l/4 l. Funcionamento suave. Disjuntor de vácuo. Torneira de segurança integrada e regulador de caudal/volume de descarga. Corpo em latão maciço. Botão de pressão em metal cromado. Entrada em linha M¾". Ligação de saída para tubo de PVC Ø 26/32 mm. Haste roscada recortável. Nível acústico em conformidade com a norma europeia EN 12541 classe II. Tubos de alimentação a montante: Ø mínimo de 20 mm em todos os pontos (incluindo conectores). Caudal base: 1 l/seg a 1 bar de pressão dinâmica. Compatível com água da chuva. Adequado para sanitas sem rebordo sem regulação do caudal. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única762150
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 19 15
  • Título OmniclassTankless Toilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte