Publicar produtos
762902 TEMPOFLUX 2 direct flush valve
DELABIE

762902 TEMPOFLUX 2 direct flush valve

Traduzido por Google,
Sistema de descarga sem cisterna: conexão direta à tubulação. Placa de parede metálica cromada Ø 195 mm. Fixação mecânica oculta da placa de parede. Caixa de embutir multiuso. Profundidade de embutir ajustável de 0 a 20 mm. Descarga dupla de 3L/6L, ajustável para 2L/4L. Acionamento suave. Disjuntor de vácuo. Torneira de segurança integrada e regulador de vazão/volume de descarga. Corpo em latão maciço. Botão de pressão metálico cromado. Entrada em linha M¾". Conexão de saída para tubo de PVC Ø 26/32 mm. Nível acústico em conformidade com a norma europeia EN 12541 classe II. Tubos de alimentação a montante: Ø mínimo de 20 mm necessário em todos os pontos (incluindo conectores). Caudal base: 1 l/seg a 1 bar de pressão dinâmica. Compatível com água da chuva. Adequado para sanitas sem rebordo, sem regulação de caudal e adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Este modelo não possui caixa de embutir estanque. O instalador deve garantir que a área de embutir é estanque e que quaisquer fugas ou condensação podem ser drenadas (consulte o guia de instalação).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única762902
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWC valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)195
  • Largura (mm)195
  • Profundidade (mm)51
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1507
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 19 15
  • Título OmniclassTankless Toilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte