Publicar produtos
763041 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763041 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
    DELABIE

    763041 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs

    Traduzido por Google,
    Placa de comando e válvula de descarga direta temporizada embutida TEMPOFLUX 3, kit 2/2: Sistema de descarga sem cisterna: ligação direta à tubagem. Placa metálica cromada de 170 x 170 mm. A placa de comando é instalada manualmente através de parafusos ocultos. Válvula TEMPOFLUX 3 F¾" compatível com água do mar, água da chuva e água cinzenta. Funcionamento suave. Sistema antibloqueio AB: a descarga só ocorre quando o botão é libertado. Descarga única de 6 L. Design redondo. Em conformidade com a norma europeia EN 12541 (nível acústico classe II). Tubos de alimentação a montante: Ø mínimo de 20 mm necessário em todos os pontos (incluindo conectores). Caudal base: 1 l/seg a 1 bar de pressão dinâmica. Adequado para sanitas sem rebordo e adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Encomende com o sistema de estrutura de referência 564065DE ou 564060DE, ou com caixa de encastrar 763BOX.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única763041
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWC valve
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)170
    • Profundidade (mm)14
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)695
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte