Publicar produtos
763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system
763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system
    DELABIE

    763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system

    Traduzido por Google,
    Sistema de descarga sem cisterna: ligação direta à tubagem. Para paredes ≤ 200 mm. Funcionamento suave. Sistema antibloqueio AB: a descarga só ocorre após soltar o botão. Tempo de fluxo ~7 segundos. Disjuntor de vácuo. Torneira de segurança e regulação de volume/fluxo, unidade de ativação e cartucho estão todos integrados e acessíveis através da conduta de serviço. Botão de pressão metálico cromado. Mecanismo resistente a choques. Entrada em linha M¾". Em conformidade com a norma europeia EN 12541 (nível acústico classe II). Haste roscada cortada à medida. Tubos de alimentação a montante: Ø mínimo de 20 mm necessário em todos os pontos (incluindo conectores). Caudal base: 1 l/seg a 1 bar de pressão dinâmica. Compatível com água da chuva. Adequado para sanitas sem rebordo sem regulação de caudal e adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única763256
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWC valve
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)53
    • Largura (mm)53
    • Profundidade (mm)4
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)529
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC flushing valves
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte