Publicar produtos
778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve
DELABIE

778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve

Traduzido por Google,
Válvula de mictório temporizada exposta: Para mictórios padrão, de ação por sifão ou de cabine. Para instalação na parede. Temporização de ~3 segundos. Vazão predefinida em 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustável. Compatível com água da chuva. Corpo em latão cromado, placa de parede M½". Angulada para entrada embutida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única778000
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosUrinal valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 21 13
  • Título OmniclassWater Flush Urinals

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte