Publicar produtos
778700 TEMPOFLUX control plate for urinals
DELABIE

778700 TEMPOFLUX control plate for urinals

Traduzido por Google,
Placa de controle e válvula temporizada TEMPOFLUX F½", kit 2/2: Placa de parede de aço inoxidável com acabamento acetinado de 145 x 145 mm. Botão de metal cromado. Operação suave ao toque. Temporização pré-ajustada em ~3 segundos. Vazão pré-ajustada em 0,15 l/seg. a 3 bar, pode ser ajustada até 0,3 l/seg. Compatível com água do mar, água da chuva e água cinza. Em conformidade com a norma europeia EN 12541 (nível acústico classe II). Instale em caixa estanque com anel estanque, filtro e torneira. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Encomende com as referências do sistema de estrutura 543006 para mictórios Ø 35 mm, 543006D para mictórios com caixa flexível de ½" ou com caixa de embutir 778BOX.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única778700
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosUrinal valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)145
  • Largura (mm)143
  • Profundidade (mm)15
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioABS
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)578
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte