Publicar produtos
778755 TEMPOFLUX time flow urinal valve
DELABIE

778755 TEMPOFLUX time flow urinal valve

Traduzido por Google,
Válvula de mictório temporizada exposta: Para mictórios padrão ou com acionamento por sifão. Para instalação exposta na parede. Operação suave ao toque. Temporização pré-ajustada em 3 segundos. Disjuntor de vácuo. Caudal pré-ajustado em 0,15 l/seg. a 3 bar, pode ser ajustado até 0,3 l/seg. Torneira inovadora e sistema de ajuste de caudal integrados na placa de parede (patenteado). Compatível com água da chuva. Em conformidade com a norma europeia EN 12541 (nível acústico classe II). Corpo em latão maciço cromado M½". Com tubo de pescoço cromado e anilha de ligação Ø 35 mm. Angulado para entrada embutida. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única778755
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosUrinal valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 21 13
  • Título OmniclassWater Flush Urinals

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte