Publicar produtos
790204 TEMPOMIX time flow shower panel
DELABIE

790204 TEMPOMIX time flow shower panel

Traduzido por Google,
Painel de duche temporizado com chuveiro fixo: Painel grande em aço inoxidável acetinado para instalação exposta na parede. Com entrada superior através de torneiras de segurança em linha M½". Misturadora de duche TEMPOMIX com limitador de temperatura máxima ajustável. Funcionamento suave. Tempo de fluxo ~30 segundos. Caudal 6 l/min a 3 bar. Chuveiro ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática do caudal. Saboneteira integrada. Fixações ocultas. Filtros e válvulas antirretorno. Torneiras. Painel de duche adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única790204
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte