Publicar produtos
790300 TEMPOMIX time flow shower panel
DELABIE

790300 TEMPOMIX time flow shower panel

Traduzido por Google,
Painel de duche temporizado com chuveiro fixo: Painel de duche em alumínio anodizado para instalação exposta e montada na parede. Entrada superior através de torneiras de segurança M½". Misturadora de duche TEMPOMIX com limitador de temperatura máxima ajustável. Funcionamento suave. Tempo de fluxo ~30 segundos. Caudal 6 l/min a 3 bar. Chuveiro fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário, com regulação automática do caudal. Fixações ocultas. Filtros e válvulas antirretorno. Painel de duche adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única790300
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte