Publicar produtos
792300 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792300 SECURITHERM shower panel

Traduzido por Google,
Painel de duche termostático temporizado: Painel de duche em alumínio anodizado para instalação exposta e montada na parede. Entrada superior através de torneiras de corte em linha M½". Misturadora termostática de duche SECURITHERM. Controlo de temperatura ajustável desde água fria até 38 °C com 1.º limitador definido para 38 °C e 2.º limitador definido para 41 °C. À prova de queimaduras: corte automático em caso de corte de água fria. Função anti-chuveiros frios: corte automático em caso de corte de água quente. Possibilidade de choques térmicos. Funcionamento suave ao toque. Chuveiro fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário, com regulação automática do caudal. Temporização ~30 segundos. Caudal 6 lpm a 3 bar. Fixações ocultas. Filtros e válvulas de retenção. Painel de duche temporizado adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única792300
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1101
  • Largura (mm)210
  • Profundidade (mm)124
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)4417
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte