Publicar produtos
792310 SECURITHERM shower panel
792310 SECURITHERM shower panel
792310 SECURITHERM shower panel
    DELABIE

    792310 SECURITHERM shower panel

    Traduzido por Google,
    Painel de duche termostático temporizado: Painel de duche em alumínio anodizado para instalação exposta e montada na parede. Entrada oculta através de torneiras flexíveis M½". Misturadora termostática de duche SECURITHERM. Controlo de temperatura ajustável desde água fria até 38 °C com 1.º limitador regulado para 38 °C e 2.º limitador regulado para 41 °C. Sistema anti-queimaduras: corte automático em caso de corte de água fria. Função anti-chuveiros frios: corte automático em caso de corte de água quente. Possibilidade de choques térmicos. Funcionamento suave ao toque. Chuveiro fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário, com regulação automática do caudal. Válvula de duche temporizada ~30 segundos. Caudal regulado para 6 l/min a 3 bar. Fixações ocultas. Filtros e válvulas de retenção. Painel de duche temporizado adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única792310
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1383
    • Largura (mm)342
    • Profundidade (mm)124
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)4209
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte