Publicar produtos
792320 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792320 SECURITHERM shower panel

Traduzido por Google,
Painel de chuveiro termostático de fluxo temporizado de controle duplo SECURITHERM: Painel de chuveiro de alumínio anodizado para instalação exposta e montada na parede. Com entrada superior através de torneiras em linha, misturadora termostática de duche SECURITHERM M½". Controlo de temperatura ajustável desde água fria até 38 °C com 1.º limitador regulado para 38 °C e 2.º limitador regulado para 41 °C. À prova de queimaduras: desligamento automático em caso de falha de água fria. Função anti-chuveiros frios: desligamento automático em caso de falha de água quente. Possibilidade de choques térmicos. Funcionamento suave. Chuveiro fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário, com regulação automática do caudal de 6 lpm a 3 bar. Acionamento com flexível removível através de conector STOP rápido de encaixe por pressão e suporte de parede fornecido. 2 válvulas de fluxo temporizadas de ~30 segundos para controlar o chuveiro e o acionamento ROUND na mangueira flexível. Fixações ocultas. Filtros e válvulas de retenção. Painel de duche adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única792320
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)10268
  • Largura (mm)210
  • Profundidade (mm)123
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)5540
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic valves
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte