Publicar produtos
792330 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792330 SECURITHERM shower panel

Traduzido por Google,
Painel de chuveiro termostático de fluxo temporizado de controle duplo SECURITHERM: Painel de chuveiro de alumínio anodizado para instalação exposta e montada na parede. Com entrada oculta através de flexíveis, misturadora termostática de chuveiro SECURITHERM M½". Controle de temperatura ajustável de água fria até 38 °C com 1º limitador ajustado em 38 °C e 2º limitador ajustado em 41 °C. À prova de queimaduras: desligamento automático em caso de falha de água fria. Função anti-chuveiros frios: desligamento automático em caso de falha de água quente. Choques térmicos são possíveis. Operação suave ao toque. Chuveiro fixo ROUND cromado, inviolável, anticalcário, com regulação automática de vazão de 6 lpm a 3 bar. Acionamento com flexível removível através de conector STOP rápido de encaixe e suporte de parede fornecidos. 2 válvulas temporizadas de ~30 segundos para controlar o chuveiro fixo ROUND e o acionamento manual em mangueira flexível. Fixações ocultas. Filtros e válvulas de retenção. Painel de chuveiro temporizado adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única792330
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)10268
  • Largura (mm)210
  • Profundidade (mm)123
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)5540
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011329
  • Nome ETIMShower mixing tap
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic valves
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte