Publicar produtos
792400 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792400 SECURITHERM shower panel

Traduzido por Google,
Painel de chuveiro eletrônico termostático: Painel de chuveiro em alumínio anodizado para instalação exposta e montada na parede. Com entrada superior, através de torneiras em linha M½". Misturadora termostática SECURITHERM. Controle de temperatura ajustável de água fria até 38 °C com 1º limitador ajustado em 38 °C e 2º limitador ajustado em 41 °C. À prova de queimaduras: desligamento automático em caso de falha de água fria. Função anti-chuveiros frios: desligamento automático em caso de falha de água quente. Choques térmicos são possíveis. Alimentado por bateria de lítio 223 6 V. Detecção de presença por infravermelho. O chuveiro inicia quando a mão está a 4 cm do sensor. Desliga sob demanda ou automaticamente após ~60 segundos. Descarga de serviço (~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Taxa de fluxo ajustada em 6 lpm a 3 bar, pode ser ajustada. Chuveiro redondo cromado e inviolável. Fixações ocultas. Filtros e válvulas de retenção. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única792400
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1113
  • Largura (mm)210
  • Profundidade (mm)124
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)4353
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte