Publicar produtos
794165 TEMPOMIX 3 time flow mixer
DELABIE

794165 TEMPOMIX 3 time flow mixer

Traduzido por Google,
Misturadora temporizada de lavatório de parede com comando único: funcionamento suave. Controlo da temperatura e funcionamento através de botão. Temporização predefinida para ~7 segundos. Caudal predefinido para 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min. Endireitador de caudal inviolável e anti-calcário. Corpo em latão maciço cromado com 190 mm de comprimento. Para instalação transversal à parede. Flexíveis PEX F3/8" com torneiras de passagem, filtros e válvulas de retenção. Limitador de temperatura máxima ajustável. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única794165
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte