Publicar produtos
794450 TEMPOMIX 3 time flow shower kit
DELABIE

794450 TEMPOMIX 3 time flow shower kit

Traduzido por Google,
Kit de chuveiro temporizado aparente: Misturadora monocomando TEMPOMIX 3 de ¾", saída superior. Para instalação exposta na parede. Controle de temperatura e operação através de botão de pressão. Limitador de temperatura máxima (pode ser ajustado pelo instalador). Operação suave. Tempo de fluxo ~30 segundos. Caudal 6 lpm a 3 bar. Chuveiro TONIC JET cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática do caudal. Latão maciço cromado. Filtros e válvulas antirretorno integrados. Botão de pressão metálico cromado. Coluna de duche Ø 16 mm com colar reforçado (placa de fixação e parafusos incluídos). Conectores desviados M½" para centros de 130 - 170 mm. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única794450
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte