Publicar produtos
794470 TEMPOMIX 3 time flow shower mixer
DELABIE

794470 TEMPOMIX 3 time flow shower mixer

Traduzido por Google,
Misturadora de duche temporizada exposta: Misturadora monocomando TEMPOMIX 3, saída inferior, entrada M½" com conector M¾. Controlo da temperatura e funcionamento através de botão de pressão. Limitador de temperatura máxima (ajustável pelo instalador). Para instalação mural e exposta. Funcionamento suave. Temporização pré-definida para ~30 segundos. Caudal de 6 l/min a 3 bar, ajustável entre 6 l/min e 12 l/min. Latão maciço cromado. Filtros e válvulas antirretorno integrados. Botão de pressão metálico cromado. Conectores descentrados M½" para centros de 130 a 170 mm. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única794470
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte