Publicar produtos
9203 Eye wash and safety shower combination
9203 Eye wash and safety shower combination
    DELABIE

    9203 Eye wash and safety shower combination

    4.7 de 5 estrelas4.7(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Combinação de lava-olhos e chuveiro de segurança autônomo com comando manual ou por pedal, equipado com: Sistema Frost-Free de série. Cuba em aço inoxidável 304 com Ø 250 mm e acabamento verde. Aspersores de lava-olhos equipados com tampas protetoras em ABS verde resistente a choques; ejetam automaticamente quando acionados. Caudal de 20 l/min a 3 bar de pressão dinâmica, arejadores com filtros duplos em aço inoxidável. Chuveiro circular com Ø 250 mm em ABS verde resistente a choques. Caudal de 96 l/min a 3 bar de pressão dinâmica. Abastecimento de água F1". Tubulação em aço galvanizado, com acabamento em pintura eletrostática cinza. Puxador triangular em latão com pintura eletrostática verde. Comandos manuais e de pé em aço galvanizado com pintura eletrostática verde. Fixação ao piso por base de latão (parafusos não inclusos). Fornecido com placas de identificação para equipamentos de primeiros socorros: "Chuveiro de Segurança" e "Lava-Olhos". Garantia de 30 anos. Funcionamento: Válvulas de latão niquelado de 1/4 de volta que abrem e fecham rapidamente. Lava-Olhos e Chuveiro Simultâneos: A água flui simplesmente puxando a alavanca triangular. O fluxo continua mesmo quando a alavanca é liberada. O fluxo cessa quando a alavanca é retornada à sua posição original. Somente Lava-Olhos: O fluxo de água é operado pelo pedal ou pelo comando manual. O lava-olhos continua a fluir quando o pedal ou o comando manual são liberados. O fluxo de água cessa quando o comando manual é puxado em direção ao usuário ou o pedal é levantado. Garantia de 30 anos. A água não desliga automaticamente, permitindo que a pessoa lesionada tenha as duas mãos livres (para tirar a roupa, manter os olhos aberto, etc.).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9203
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosCombination
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)928
    • Largura (mm)326
    • Profundidade (mm)2207
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)12537
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte