Misturador eletrônico para lavatório de bancada.
Alimentação por rede elétrica de 230/6,75 V ou por bateria com baterias de lítio CR-P2 de 6 V (vendidas separadamente).
Detecção de presença por infravermelho no corpo do misturador.
Regulador de vazão integrado de 5,7 lpm.
Aerador ajustável e antivandalismo.
Descarga com intensidade ajustável (aproximadamente 30 segundos a cada 24 horas desde a última utilização).
Corpo em aço inoxidável 316 com acabamento acetinado.
Tubos flexíveis PEX F3/8" com filtros.
Fixação reforçada com porca traseira.
Segurança anti-bloqueio.
Controle de temperatura lateral com limitador de temperatura máxima.
Altura de queda: 245 mm.
Indicado para pessoas com mobilidade reduzida.
Garantia de 30 anos.