Publicar produtos
F7EV1001 Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 7
DELABIE

F7EV1001 Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 7

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada.

Alimentação por corrente 230/6,75 V ou por pilha CR-P2 Lítio 6 V (Referências a encomendar em separado).

Sensor de presença infravermelhos no corpo da torneira.

Regulador de débito integrado 5,7 L/min.

Aerador orientável e antivandalismo.

Limpeza periódica parametrizável (~ 30 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Corpo em inox 316 satinado.

Flexível PEX F3/8" com filtro.

Fixação reforçada por contraporca.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Altura de saída: 115 mm.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF7EV1001
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin tap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)165
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText