Publicar produtos
F7EV1002 TEMPOMATIC 7 electronic tap
DELABIE

F7EV1002 TEMPOMATIC 7 electronic tap

Traduzido por Google,

Torneira eletrônica para lavatório de instalação em bancada.

Alimentação por rede elétrica de 230/6,75 V ou por bateria com baterias de lítio CR-P2 de 6 V (vendidas separadamente).

Sensor de presença infravermelho no corpo da torneira.

Regulador de vazão integrado de 5,7 lpm.

Aerador ajustável e resistente a vandalismo.

Descarga com intensidade ajustável (aproximadamente 30 segundos a cada 24 horas desde a última utilização).

Corpo em aço inoxidável 316 com acabamento acetinado.

Tubos flexíveis PEX F3/8" com filtro.

Fixação reforçada com porca traseira.

Segurança anti-bloqueio.

Altura de queda: 245 mm.

Indicado para pessoas com mobilidade reduzida.

Garantia de 30 anos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF7EV1002
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin tap
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)295
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)2.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText