Publicar produtos
O3 Sense, Standalone Multisensor, Configurable

O3 Sense, Standalone Multisensor, Configurable

Traduzido por Google,

O multissensor autônomo O3® Sense premiado da Delta Controls usa tecnologia de fusão de sensores líder do setor para fornecer a visão mais precisa de um espaço interno disponível no mercado.

Integrando temperatura, umidade, movimento, som e sensor de luz em um único dispositivo, o O3 usa aprendizado de máquina para fornecer feedback rápido e preciso no espaço monitorado.

O O3 é fácil de instalar e pode ser configurado imediatamente com apenas um smartphone.

Inscrição

Com suporte para os protocolos BACnet, MQTT e BLE, o O3 Sense é um dispositivo IoT de plataforma aberta que pode ser integrado a praticamente qualquer sistema.

Características

  • Sensores compostos de temperatura, umidade, movimento PIR, som e luz combinados em um único dispositivo
  • Feedback do usuário via alto-falante e anel de LED colorido com tons e cores de áudio personalizáveis
  • Conexão Ethernet dupla para encadeamento em grandes espaços; fornece comunicação de passagem mesmo durante quedas de energia
  • Configuração via aplicativo móvel
  • API BLE para desenvolver aplicativos personalizados
Especificação
  • Temperature Sensors

    Composite temperature value: ±0.5°C (±1.0°F) typical with calibration

    Digital temperature sensor: ±0.5°C (±1.0°F)

    Infrared temperature sensor: ±1.0°C (±1.8°F) typical

    Humidity Sensor

    Accuracy ±3% for 20% to 80% RH @ 15°C to 30°C (59°F to 86°F)

    Motion Sensor

    Passive infrared (PIR) motion sensor

    Motion sensing range: 9.1 m (30 ft) diameter @ 4.6 m (15 ft) mounting height; 5.5 m (18 ft) diameter @ 2.4 m (8 ft) mounting height

    Light Sensor

    ±(6+5% reading) lx

    Audio Input

    2 microphones for acoustic occupancy detection

    LED Ring

    Full color ring with 12 RGB LEDs

    Audio Output

    1.0 W mono speaker for tones and audio output

        Connectors

        Removable screw-type terminal connectors

        Wiring Class 

        Class 2 / SELV 

        Power 

        24 VDC (20–28 VDC), 2 W typical,9 W max, Class 2 

        Technology 

        • Arm® Cortex®-A7 MPU + Cortex-M4 MCU256 DDR3L 
        • RAM4 GB eMMC flash memory 
        • Real-time clock (RTC) 
        • Supercapacitor power backup for RTC 

        Communication Ports 

        Dual Ethernet (10/100Base-T) 

        Interfaces and Protocols 

        BACnet (BACnet/IP, BACnet/Ethernet)MQTTBLE 5.0 

        Ambient Rating 

        0°C to 45°C (32°F to 113°F)10% to 95% RH (non-condensing) 

        Dimensions 

        180 × 41.5 mm (7.1 × 1.6 in.) 

        Weight 

        350 g (0.77 lb) 

        Compliance 

        • CE 
        • FCC/IC 
        • NCC (in progress) 

        Listings 

        cULus 916 Listed

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaO3-sense-multisensor
      • Familia de productoO3
      • Grupo de produtosO3 Sense
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2021-07-26
      • Número de edição1
      • Altura (mm)180
      • Largura (mm)180
      • Profundidade (mm)42
      Relacionado
      • Material principalPlástico
      • Concebido emCanada
      • Fabricado emCanada
      • Peso líquido (Kg)0.35
      Classificação
      • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Sensores
      • Classificação IFCControlador
      • Código ETIMEC010174
      • Nome ETIMRoom sensor relative humidity/temperature
      • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
      • Código UNSPSC391215
      • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_76
      • Uniclass 2015 DescriçãoSensors and detectors
      • Código CSI MasterFormat 201423 09 13.23
      • Título CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
      • Número OmniClass23-27 11 00
      • Título OmniclassGeneral Instruments and Controls

      Disponibilidade da região

      América do Norte
      United States