O interruptor do sensor de ocupação Lutron Maestro combina um
Switch Maestro com ocupação ou vaga infravermelha passiva
sensor. O sensor detecta o calor dos ocupantes em movimento
dentro de uma área para determinar se o espaço está ocupado.
Com base no feedback do sensor, o sensor de ocupação
O interruptor ajustará a carga de acordo.
Características
• Sensores infravermelhos passivos com tecnologia Lutron XCT exclusiva
para detecção de movimento fino
• Campo de visão do sensor de 180°
• Movimento principal de até 30 pés x 30 pés (9 m x 9 m) [900 pés2 (81 m2)]
cobertura e 20 pés x 20 pés (6 m x 6 m) [400 pés2 (36 m2)] menor
cobertura de movimento
• A versão de ocupação pode ser definida como Auto-ON/Auto-OFF ou
Ligação manual/desligamento automático
• Versão da vaga disponível para atender aos requisitos do CA Title 24
• Tempo limite ajustável (1, 5, 15 ou 30 minutos) e alto/baixo
ajuste de sensibilidade
• Tipos de carga: incandescente, halógena, ELV, MLV, CFL, LED,
fluorescente magnética, fluorescente eletrônica e ventilador.
Entre em contato com a Lutron Electronics
Conecte-seDisponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |