Publicar produtos
Bamse Swing Gate
Bamse Swing Gate
    Demex AB

    Bamse Swing Gate

    Traduzido por Google,
    Os portões de batente residenciais Bamse estão disponíveis em uma ampla gama de configurações para atender a diversas necessidades de entrada. As alturas padrão são 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m e 1,5 m. Portões de folha única estão disponíveis com larguras de até 2 metros, enquanto portões de folha dupla podem proporcionar aberturas de até 4 metros. Uma combinação de uma folha de 2 m e uma folha de 1 m cria uma abertura de 3 m, enquanto uma configuração com uma única folha de 1 m também está disponível para pontos de acesso mais estreitos. A Demex também pode fabricar portões residenciais Bamse para atender a requisitos específicos de projetos, incluindo aberturas personalizadas maiores, quando necessário.
    Especificação
    • Bamse Residential Gates are manufactured with a 40 × 40 mm square steel frame.

      As standard, the gates are supplied with crimped mesh infill, but can also be delivered with alternative infill options such as Viking Basic or Viking Guard profiles.

      The gates are equipped as standard with a lift latch locking system, which can be upgraded to more advanced and higher-security locking solutions upon request.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBamse-Swing-Gate
    • Familia de productoGates
    • Grupo de produtosSwing gate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-07
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões

    Disponibilidade da região

    Europa