Publicar produtos
Speedmaster Carbon steel gate
Speedmaster Carbon steel gate
Speedmaster Carbon steel gate
Speedmaster Carbon steel gate

    Speedmaster Carbon steel gate

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Portão de velocidade sem trilha bi-dobrável.

    Os portões rápidos sem trilhos dobráveis ​​CLD SpeedMaster™ abrem mais que o dobro da velocidade dos portões giratórios tradicionais, para manter a proteção do perímetro de instalações de segurança de alto nível. A acção rápida de abertura e fecho garante que o tráfego raramente fica parado, pelo que há menos oportunidades para utilização não autorizada. Com os portões SpeedMaster™ que se dobram uns sobre os outros à medida que abrem, são ideais onde o espaço é escasso. Compatível com a maioria das opções de controle de acesso, incluindo teclado, cartão de proximidade e controle remoto.

    Características:

    • Materiais recicláveis
    • Bordas de segurança como padrão
    • Dobradiças resistentes
    • O dobro da velocidade dos portões giratórios tradicionais
    • Placa de captura para segurança
    Especificação
    • Standard: BS EN 12453

      Product Reference: CLD SpeedMaster Bi-folding Trackless Speed Gate

      Description: Open mesh steel gate system with matching mesh infil or steel tubular vertical bars.

      Configuration: Bi-folding trackless gate.

      Infill Panels: Options to be chosen from the CLD range of mesh fencing panels to match fenceline. See mesh type Q40 for more information.

      Heights: Maximum 4000m

      Nominal heights: 4.0m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Widths (Select as

      required): Maximum 9000m

      Gate Construction: RHS steel frame featuring either tubular steel vertical bars

      Fixing: Dependant on mesh type

      Locking: Compatible with access control options including keypad, proximity card, remote control.

      Finish: Polyester powder-coated to match mesh infill panels.

      Any RAL colour

      Foundations: Concrete slab foundation to suit gate size. Please contact CLD Physical Security Systems.

      Warranty: Gate: Minimum of 15 years against manufacturing defects. Auto-element: Minimum of 12 months.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSpeedmaster-With-infill-options-for-systems-above-Carbon-steel-gate
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosGates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_32_35_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFolding gate systems