Publicar produtos
Jet-Gate Folding Gate
Jet-Gate Folding Gate
    Demex AB

    Jet-Gate Folding Gate

    Traduzido por Google,
    O Jet-Gate é um portão dobrável motorizado projetado para proteger entradas de até 8 metros de largura. Operação super-rápida: velocidade de operação ajustável de 300 a 1200 mm/s. Uso de alta frequência: capaz de abrir e fechar várias vezes por hora. Design compacto: requer espaço mínimo para o deslocamento da folha do portão. Componentes certificados: fabricado com componentes padrão aprovados. Sem pórtico superior: ideal para locais com veículos altos. Sem trilhos no solo: sem trilhos na entrada de veículos, tornando-o adequado para veículos pesados ​​e remoção de neve. Sistema de braço articulado: garante abertura e fechamento rápidos e confiáveis, mesmo em áreas com grande quantidade de neve. Operação totalmente automática. 5 anos de garantia.
    Especificação
    • JETGATE DESIGN

      Swedish design

      Frame structure: 80x60mm

      Profile 25x25mm

      Posts 180x180mm

      Made of sturdy steel and GALV FE galvanized or coated with different colors

      Made with three rows of barbed wire on top to resemble nearby fence and meet insurance requirements or without as required

      STANDARD VERSION

      motorized

      cantilever design

      Grind Height 2000 mm + 3 rows of barbed wire uptill

      Standard width for double gate 4000-8000 mm.

      The gate can be supplied in single or double gate designs.

      PHOTOCELL/Loops

      Safety strips

      Magnetic

      Code lock

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJet-Gate-Folding-Gate
    • Familia de productoGates
    • Grupo de produtosFolding gates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-03
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões

    Disponibilidade da região

    Europa