Publicar produtos
Robust Industrial Pedestrian Gate
Demex AB

Robust Industrial Pedestrian Gate

Traduzido por Google,
O Portão Pedonal Industrial Robusto é a solução de acesso pedonal mais vendida da Demex, projetada para um fluxo de pedestres seguro e eficiente em ambientes industriais e comerciais. O portão pode ser fornecido preparado para fechaduras com código ou leitores de cartão, permitindo acesso controlado e integração com sistemas de controle de acesso existentes. Quando conectado a um sistema de passes, possibilita o monitoramento completo da presença de pessoal no local. Disponível com uma variedade de opções de preenchimento, acabamentos de cores e sistemas de travamento, o portão pode ser adaptado para atender tanto aos requisitos de segurança quanto às preferências arquitetônicas.
Especificação
  • Standard Version Locking system: C-Lock (ASSA lock) Clear opening width: 1000 mm Total height: 2250 mm Opening angle: 90° Posts: 90 × 90 × 3 mm Length: 2900 mm Gate frame: 60 × 60 × 1.5 mm steel profiles Infill profiles: 20 × 20 × 1.0 mm steel sections
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRobust-Ganggrind
  • Familia de productoGates
  • Grupo de produtosSwing gate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões

Disponibilidade da região

Europa