Publicar produtos
Robust Industrial Swing Gate
Demex AB

Robust Industrial Swing Gate

Traduzido por Google,
O Portão Industrial Robusto é a solução de portão de batente mais vendida da Demex, projetada para ambientes industriais exigentes. Oferece vãos livres de até 6 metros em configuração de folha única ou até 12 metros em configuração de folha dupla, proporcionando flexibilidade para uma ampla gama de pontos de acesso. Construído com a mesma tecnologia líder de mercado que tornou os portões de batente Demex a escolha preferida em toda a Escandinávia, o Portão Industrial Robusto combina durabilidade, confiabilidade operacional e um design escandinavo elegante. Disponível em versões de operação manual e totalmente automatizada, pode ser personalizado para atender a requisitos específicos de segurança e funcionalidade.
Especificação
  • Standard Construction

    Frame structure: 60 × 60 mm steel profiles

    Infill profiles: 20 × 20 mm steel sections

    Posts: 90 x 90 mm

    Manufactured from robust structural steel

    Hot-dip galvanized or powder-coated in any RAL colour upon request

    Equipped with three rows of barbed wire to ensure seamless integration with adjacent fencing systems and to comply with insurance security requirements

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRobust-Industrial-Swing-Gate
  • Familia de productoGates
  • Grupo de produtosSwing gate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-03
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões

Disponibilidade da região

Europa