Publicar produtos
Stark Industrial Swing Gate
Demex AB

Stark Industrial Swing Gate

Traduzido por Google,
O portão de batente industrial Stark da Demex é uma solução de acesso robusta e confiável, projetada para ambientes industriais e de alta segurança. Oferece vãos livres de até 6 metros na configuração de folha única ou até 12 metros na configuração de folha dupla, proporcionando flexibilidade para uma ampla gama de layouts de instalações. Construído com a mesma tecnologia líder de mercado que tornou os portões de batente Demex a escolha preferida em toda a Escandinávia, o portão industrial Stark oferece durabilidade, estabilidade operacional e longa vida útil — qualidade comprovada por clientes em toda a região. Disponível nas versões manual e automatizada, permitindo adaptação a requisitos específicos de projeto e segurança.
Especificação
  • Standard Construction Frame construction: 60 × 60 mm steel profiles Infill profiles: 25 × 25 mm steel sections Opening angle: 90° The gate is manufactured from robust structural steel and is available either hot-dip galvanized or powder-coated in any RAL colour upon request. The product is equipped with three rows of barbed wire, ensuring seamless integration with adjacent fencing systems and compliance with insurance security requirements.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaStark-Industrial-Swing-Gate
  • Familia de productoGates
  • Grupo de produtosSwing gate
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-03
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões

Disponibilidade da região

Europa