Publicar produtos
Kant
Kant
Kant
Kant
    De Padova

    Kant

    3.5 de 5 estrelas3.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Uma única peça de chapa cortada, perfurada, dobrada e pintada. Sem sucata. Voilà, uma estante vertical em cores diferentes, fácil, sozinha ou em grupo. Um armário com tom industrial, ressaltado pelos furos das dobras e pelos rebites que prendem as prateleiras. É ideal para a sala de estar ou quarto para livros. Na cozinha pode conter potes e temperos, no banheiro toalhas e perfumes. Ou pastas de arquivos, no escritório. Tipo estante de coluna. Material Estrutura feita com uma única chapa de aço, 200x100 cm, dobrada e rebitada, sem sucata. Acabamento / Cor: Tinta em pó branca, vermelha e laranja.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakant
    • Familia de productoBookcase
    • Grupo de produtosKant
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-01-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)197
    • Largura (mm)23
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento