Publicar produtos
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
    De Padova

    Tani Moto

    3.5 de 5 estrelas3.5(13 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Vico Magistretti - 1991 Delicadeza japonesa para uma estante modular autoportante, para configurações infinitas e também de canto. Algumas linhas simples dão forma a um verdadeiro clássico para a casa ou escritório. As finas divisórias internas podem ser ajustadas para armazenamento de livros de diferentes tamanhos. Estrutura do material em madeira maciça. Painéis de aglomerado de madeira, folheados. Prateleiras internas móveis e divisórias verticais em aglomerado de madeira pintada. Base (pés/rodas): Pés ajustáveis. Acabamento / Cor: Carvalho natural ou nogueira preta, acabamento com verniz acrílico transparente de poros abertos. Prateleiras e divisórias verticais pintadas em branco casca de ovo, apenas para versão em carvalho, ou em nogueira preta folheada. Nota: As prateleiras internas podem ser colocadas em cinco posições a uma distância de 32 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatani_moto
    • Familia de productoBookcase
    • Grupo de produtosTani Moto
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-01-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2070
    • Largura (mm)1040
    • Profundidade (mm)330
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioCarvalho
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia