Publicar produtos
Air Kit Prime
Air Kit Prime
Air Kit Prime
    Dero

    Air Kit Prime

    Traduzido por Google,

    Nossos mais recentes Air Kits™ são as bombas para bicicletas públicas mais robustas até agora. Eles apresentam peças de alto desgaste atualizadas feitas de alumínio anodizado e aço inoxidável e nosso durável Dero Metal Head™ que acomoda válvulas Presta e Schrader. Placas de proteção galvanizadas mantêm o acabamento da bomba atraente e evitam arranhões quando a cabeça da bomba não está em uso. Todos os componentes internos estão disponíveis separadamente e são de fácil manutenção.

    O Air Kit™ Prime está disponível como bomba autônoma ou pode ser montado em nossos suportes de reparo de bicicletas Fixit.

    Especificação
    • Materials:

      • Main Body: 3” x 1/8” steel tube
      • Manual air pump: Dero made, max 100psi
      • Foot: 1/4” steel

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount options: Surface mount (anchors to ground) or Fixit mount (anchors to side of bike repair station)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaair-kit-prime
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de produtosBike Repair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioGalvanizado a Quente
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Nome UNSPSCPumps
    • Código UNSPSC401515

    Disponibilidade da região

    Oceânia América do Norte América do Sul Europa Ásia
    Australia
    Canada
    Chile
    Hungary
    Hong Kong
    New Zealand
    Mexico
    Colombia
    Iceland
    Israel
    United States
    Netherlands
    Qatar
    Norway
    Singapore
    Sweden
    United Kingdom

    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (9)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (6)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (6)