Publicar produtos
Dero Bike Locker Double (D2)
Dero Bike Locker Double (D2)
Dero Bike Locker Double (D2)
    Dero

    Dero Bike Locker Double (D2)

    Traduzido por Google,

    O Bike Locker Double (D2) da Dero oferece segurança, economia de espaço e acessibilidade. As portas do armário possuem vários pontos de trava ao longo da estrutura e uma alça resistente a violações e compatível com a ADA, para que as bicicletas permaneçam seguras no compartimento resistente todo em aço. Cada armário acomoda duas bicicletas separadas por uma divisória de aço.

    Especificação
    • Materials:

      • Frame: 1.50” x 3.00” x 14g tube
      • Floor and side panels: 18g plate
      • Door: 16g plate
      • Top: 18g plate

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat over G90 electro plated steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadero-bike-locker-double-d2
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de produtosLockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)49
    • Largura (polegadas)32
    • Profundidade (polegadas)72
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Uniclass 2015 CódigoSL_90_10_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelters
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 13
    • Título OmniclassBicycle Shelters

    Disponibilidade da região

    Oceânia América do Norte América do Sul Europa Ásia
    Australia
    Canada
    Chile
    Hungary
    Hong Kong
    New Zealand
    Mexico
    Colombia
    Iceland
    Israel
    United States
    Netherlands
    Qatar
    Norway
    Singapore
    Sweden
    United Kingdom

    Produtos parecidos

    4.2 de 5 estrelas 4.2 (10)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (6)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (6)