Publicar produtos
Pocket Shelter
Pocket Shelter
Pocket Shelter
    Dero

    Pocket Shelter

    Traduzido por Google,
    Segurança e Flexibilidade

    Pequeno e versátil, o Pocket Shelter armazena bicicletas em áreas que normalmente não acomodariam estacionamento de bicicletas. Este abrigo é um sistema modular que fornece armazenamento de bicicletas coberto e seguro, mas é extremamente eficiente em termos de espaço e econômico.

    2 opções de rack

    Ambas as opções de rack disponíveis, o Ultra Space Saver e o Bike File, permitem que o quadro e a roda de cada bicicleta sejam presos com um u-lock para a maior segurança da bicicleta.

    Especificação
    • Materials:

      • Uprights: 2” x 3/16” square tube
      • Feet: 3/8” plate
      • Horizontal members: 3/16” formed sheet
      • Roof panels: 26g type S deck or 1/4” polycarbonate
      • Roof members: 3/16” formed sheet
      • Side panels: 1⁄4” polycarbonate (optional)

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

      Roof options: Galvanized S Deck or polycarbonate panel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadero-pocket-shelter
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de produtosBike Shelters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoCycle stands and lockers
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11
    • Título OmniclassBicycle Racks and Shelters

    Disponibilidade da região

    Oceânia América do Norte América do Sul Europa Ásia
    Australia
    Canada
    Chile
    Hungary
    Hong Kong
    New Zealand
    Mexico
    Colombia
    Iceland
    Israel
    United States
    Netherlands
    Qatar
    Norway
    Singapore
    Sweden
    United Kingdom

    Produtos parecidos

    4.2 de 5 estrelas 4.2 (10)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (6)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (6)