Publicar produtos
Detex Hurricane-Rated Removable Mullions
Detex

Detex Hurricane-Rated Removable Mullions

Traduzido por Google,

Os montantes removíveis Detex são montantes removíveis de alta resistência, projetados para uso com dispositivos de saída de aro em pares de portas de alta resistência. O design permite a remoção do montante. A remoção dos parafusos de fixação superior permite que o tubo e a conexão girem para longe da estrutura. Aprovado para instalações em áreas com furacões (especifique H90R).

Especificação
  • Features

    • Mullion can be removed in minutes by removing 6 easily accessible screws
    • Cylinder located inside the building to prevent tampering
    • Easy retrofit application
    • Small profile base plate prevents interference when moving objects through doorway
    • Easily adapted to any double door application
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadetex-hurricane-rated-removable-mullion
  • Familia de productoMullions
  • Grupo de produtosRemovable
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_38_20_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoor hardware systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Número OmniClass23-17 19 11
  • Título OmniclassHardware for Doors