Publicar produtos
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle
Davis Door Handle

    Davis Door Handle

    Traduzido por Google,

    A maçaneta Davis é um ícone de design ultramoderno. Com uma elegante roseta redonda com encaixes ocultos e uma placa de batente que combina com a maçaneta, ela está pronta para ser instalada em sua nova porta, proporcionando uma estética impecável.

    Projetada exclusivamente para uso em corredores internos e disponível em diversas cores, a linha de ferragens para portas Davis permite que você escolha puxadores que combinem com os acabamentos já existentes em sua casa.

    Observe :
    – Por favor, não recorte a porta até receber o produto.
    – As maçanetas Davis não podem ser instaladas em portas já existentes, pois a placa de fixação tem um diâmetro menor do que as maçanetas padrão. Consulte a ficha técnica para garantir que esta maçaneta seja adequada para a sua porta.
    – A placa de batente para maçaneta Davis é adequada para batentes com no máximo 11 mm de espessura. Caso o batente exceda essa medida, pode ser necessário adquirir uma placa de batente estendida. Placas de batente estendidas não estão disponíveis na ABI.

    Características:

    – Construção em aço inoxidável
    – Design moderno e elegante
    – Placa de fechadura correspondente
    – Somente trechos definidos

    Dimensões:

    – Comprimento: 135,5 mm +/- 1,5 mm
    – Projeção: 68 mm +/- 1,5 mm
    – Diâmetro da placa de cobertura: 53 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadavis-door-handle
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosDavis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)68
    • Largura (mm)135.5
    • Profundidade (mm)53
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.71
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 DescriçãoGeneral hardware
    • Número OmniClass23-21 19 17 13
    • Título OmniclassCasework Component Hardware