Publicar produtos
DSI ES9000 Optical Turnstile with Barrier
Detex

DSI ES9000 Optical Turnstile with Barrier

Traduzido por Google,

A Catraca Óptica com Barreira ES9000 é personalizável para atender às necessidades específicas de cada organização. A ES9000 também possui endereçamento IP — tecnologia que pode ser conectada à rede da organização para controlar a catraca com máxima segurança. Caso não queira adicionar a catraca à rede, o controlador de mesa personalizado permite a operação remota da catraca, permitindo que os operadores desviem e redefinam as faixas conforme necessário, garantindo o fluxo tranquilo de pessoas entrando e saindo de qualquer espaço.

Especificação
  • Features

    • Detects and deters tailgating
    • 9″ wide bollard width
    • Wide variety of finishes and paint colors
    • Customizable to fit building decor
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadsi-es9000-optical-turnstile-with-barrier
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de produtosOptical Turnstiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Torniquetes e portões de acesso pedonal
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
  • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23
  • Título OmniclassAccess Control Turnstiles

Disponibilidade da região

América do Norte
United States