Barreiras de “asa de anjo” de ação rápida
Fastlane Glasswing é um torniquete óptico com barreiras de vidro retráteis, disponível exclusivamente em três larguras. Combina tecnologia óptica avançada com elegantes barreiras em forma de asa para um rendimento rápido e detecção inteligente da porta traseira. Com Fastlane, a segurança nunca pareceu tão convidativa.
Inteligência avançada
As catracas e speedgates Fastlane possuem uma arquitetura avançada baseada em inteligência distribuída. Uma matriz de feixe infravermelho projetada com vários microprocessadores monitora o movimento de pedestres com grande precisão, detectando tailgaters a uma distância de apenas 1/4”. Intrinsecamente mais segura, esta tecnologia também permite uma entrada mais rápida e minimiza alarmes falsos.
IP habilitado
Glasswing apresenta Fastlane Connect™, um sistema de comunicação e controle TCP/IP que permite o controle de catraca baseado na Web a partir de qualquer PC, tablet, smartphone ou do Multilane Controller da Fastlane.
Operação
O Glasswing foi projetado para funcionar em modo normalmente fechado, abrindo somente após aprovação do sistema de acesso. A barreira de vidro retrai-se no pedestal. Barreiras então:
Glasswing soará automaticamente um alarme local se alguém entrar sem autorização.
Fácil de usar e seguro
Os Fastlane Speedgates apresentam até 32 feixes de segurança projetados para impedir o movimento das barreiras no caso de algum dos feixes ser quebrado. As unidades possuem uma entrada de alarme de incêndio para permitir saída de emergência desimpedida e as unidades podem ser configuradas para proteção contra falhas em caso de falha de energia.
Palavras-chave: segurança de entrada, portões de pedestres, controle de entrada, catracas de controle de acesso, portões rápidos, dispositivos anti-utilização, controle de acesso anti-utilização, portão elétrico, controle de acesso, controle de acesso físico, portões de segurança, catracas de pedestres, catracas, portões de entrada de segurança, segurança portão de catraca, portão estilo giratório, catracas ópticas, controle de acesso de entrada, sistemas de segurança de controle de acesso de catraca, catraca de entrada de funcionários, segurança anti-utilização não autorizada, controle de acesso físico, portões rápidos, catracas de barreira, segurança de lobby, segurança de entrada, alarmes de segurança, segurança de pedestres, portões, portões de barreira, portões de entrada, catracas para pedestres, catracas na altura da cintura, catracas de altura total, alta segurança, catracas sem barreiras, catracas com barreira de vidro, catracas com braço de barreira, portão de acesso.
Disponibilidade da região
| América do Norte | América do Sul |
|---|---|
Anguilla | Argentina |
Antigua and Barbuda | Bolivia |
Aruba | Brasil |
Barbados | Chile |
Belize | Colombia |
Bermuda | Ecuador |
British Virgin Islands | Falkland Islands (Islas Malvinas) |
Canada | French Guiana |
Caribbean Netherlands | Guyana |
Cayman Islands | Paraguay |
Collectivity of Saint Martin | Peru |
Costa Rica | Suriname |
Cuba | Uruguay |
Curaçao | Venezuela |
Dominica | |
Dominican Republic | |
El Salvador | |
Greenland | |
Grenada | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaica | |
Martinique | |
Mexico | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Puerto Rico | |
Saint Kitts and Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Pierre and Miquelon | |
Saint Vincent and the Grenadines | |
Saint-Barthélemy | |
Sint Maarten | |
The Bahamas | |
Trinidad and Tobago | |
Turks and Caicos Islands | |
U.S. Virgin Islands | |
United States |