Publicar produtos
BlueKit NK-SL - Louvre flap with spring return motor

BlueKit NK-SL - Louvre flap with spring return motor

Traduzido por Google,

Recursos de desempenho

- Possibilidade de instalação em superfície na parede do poço, na tampa do poço e no duto.
- Maior área de ventilação devido à maior profundidade da estrutura (movimento livre das venezianas e maior fluxo de ar entre elas)
- Lâminas ocas de alumínio aerodinâmicas e com alta rigidez torsional
- Função de segurança devido ao retorno por mola do motor em caso de queda de energia
- Particularmente adequado para poços de elevador e poços de serviço.

    Especificação
    • Technical data

      Net ventilation aera: 0.10 m² / 0.13 m² / 0.20 m² / 0.30 m² / 0.52 m²
      Max. ventilation opening (BxH): 300 x 400 mm / 400 x 400 mm / 500 x 500 mm / 600 x 600 mm / 800 x 800 mm
      Construction depth: 120 mm
      Hollow louvre: Aluminium
      Seal: EPDM rubber profile
      Material: Profiled sheet steel, dimensionally stable
      Thickness: 1 mm
      Supply: 24 V AC/DC
      Torque: 20 Nm
      Sound power level: Opening via spring return ≤ 62 dB

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabluekit-nk-sl-louvre-flap
    • Familia de productoBlueKit
    • Grupo de produtosClosing element
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-03
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação Natural

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia