Publicar produtos
Built Up Roof Flat Top Vent - TPO

Built Up Roof Flat Top Vent - TPO

4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Este respiradouro tem reforços internos que são tão fortes que uma pessoa pode ficar em cima deles. É uma ventilação de baixo perfil que é excelente para HVAC em projetos industriais e necessidades de ventilação de telhados.

  • Ventilação BUR de perfil inferior.
  • UM PÉ QUADRADO COMPLETO de fluxo de ar.
  • A área livre líquida é de 156 Sq In.
  • BUR de topo plano tem leve inclinação para escoamento de água.
  • Reforços internos para grande resistência (ver foto).
  • Metal galvanizado calibre 26.
  • Listado para CAN3-A93.
  • Menzies TPO Direct Weld para instalação rápida.

061816

Etiquetas do produto:
produtos revestidos, revestidos com olefina termoplástica, TPO



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabuilt-up-roof-flat-top-vent-tpo
  • Familia de productoFlat Roofing Products
  • Grupo de produtosBuilt Up Roof Vent
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioThermoplastic olefin (TPO)
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação Natural
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States