Publicar produtos
Série DDS - Atuadores de porta
Série DDS - Atuadores de porta

    Série DDS - Atuadores de porta

    Especificações de Desempenho

    - Para abertura de portas de uma folha até máx. 90°
    - Com eletrónica de motor controlada por microprocessador
    - Elevada força de pressão devido à estabilização especial da corrente
    - Capacidade de controlar testa elétrica caso exista
    - Possibilita uso de porta para admissão de ar e/ou abertura de vias de evacuação
    - A porta permanece operacional manualmente
    - Compatível com fecho motorizado automático, tipo Ikon ou Ehem
    - Vários parâmetros programáveis
    - Sistema adicional de proteção passiva e ativa contra esmagamento para as arestas principais de fecho
    - Suporte incluído

    Especificação
    • Dados técnicos

      Alimentação: 24 V DC / ±15 % / 1 A
      Ciclo de trabalho: 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
      Força de compressão: 500 N
      Força de tração: 500 N
      Vida útil: 20000 cursos duplos
      Curso: 500 mm
      Velocidade de ABERTURA: 11,8 mm/s
      Velocidade de FECHO: 11,8 mm/s
      Tipo de proteção: IP32
      Nível de ruído: LpA ≤ 70 dB(A)
      Intervalo de temperatura: -15 °C (-5 °C *) … +75 °C
      Resistência ao fogo: B300 (30 min / 300 °C)
      Caixa: Alumínio
      Acabamento: Lacado
      Cor: Cinza prata (~ RAL 9006)
      Ligação: Cabo de silicone de 2,5 m

      * De acordo com a norma VdS 2580

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadds_series
    • Familia de productoDrives
    • Grupo de produtosSpecial drives
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    • Largura (mm)522
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
    • Classificação IFCAcionador
    • Nome UNSPSCDoor openers
    • Código UNSPSC30171512