As soluções personalizadas da LiftMaster ® são pacotes integrados, garantindo a integração perfeita de um sistema de porta comercial motorizado. A combinação de tecnologia avançada, recursos e acessórios fornecidos pelo LiftMaster simplifica o processo de determinação da melhor solução para atender à sua aplicação específica de operador de porta automática.
Ideal para aumentar o peso da porta e a frequência dos ciclos, os operadores de portas comerciais de serviço médio LiftMaster são um forte complemento para qualquer instalação.
RECURSOS
Segurança e Proteção Empresarial
Security+® - Receptor Security+ de 3 canais integrado permite que você aprenda/programe até 20 controles remotos LiftMaster 315 MHz.
Padrões de segurança - Atende aos padrões de segurança UL 325.
Sensores de Segurança Comercial - Proteja pessoas e veículos com sensores de segurança e acessórios que impeçam o fechamento da porta em caso de obstruções.
Timer to Close - Timer integrado para fechar programável de 5 a 60 segundos em incrementos de 5 segundos. Permite o fechamento automático cronometrado da porta após a porta atingir a posição totalmente aberta.
Poder Comercial
115 Volts - 1/2 HP, motor monofásico de 115 V
NEC Classe - 24V NEC Classe 2 circuito de controle
Acessórios comerciais
Controle de botão único - O controle de botão único fornece uma entrada adicional para a funcionalidade de controle de botão único. Necessário para a instalação de qualquer receptor de rádio externo.
Chaves de fim de curso auxiliares - As chaves de fim de curso auxiliares fornecem chaves de fim de curso adicionais com contatos secos C nas posições de porta aberta e fechada para controlar luzes, aquecedores e niveladores de doca.
Interruptor de intertravamento - O interruptor de intertravamento desabilita o circuito de controle do operador quando a porta está travada, evitando danos à porta e ao operador.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |