Publicar produtos
Série DXD - Atuadores lineares de alto desempenho

Série DXD - Atuadores lineares de alto desempenho

Especificações de Desempenho (dependendo da versão)

- Aplicável a aberturas para saída de fumo, D+HEuro-Shev conforme DIN EN 12101-2 e ventilação diária
- Com eletrónica de motor e sincronização controlada por microprocessador BSY+
- Comando direto via 230 V AC
- Função de alta velocidade (HS) para uma abertura rápida das janelas em caso de incêndio (saída de fumo e calor)
- Até 4 atuadores possíveis de sincronizar num grupo único (dependendo da versão)
- Ranhura no tubo do atuador para instalação e configuração do ângulo da rotação
- Entrada de cabos possível na parte superior e inferior
- Vários parâmetros programáveis
- Velocidade no sentido FECHAR reduzida para 5 mm/s (proteção passiva da aresta de fecho)
- Ao detetar obstáculo no fecho, reversão temporizada (proteção ativa da aresta de fecho)

Especificação
  • Dados técnicos

    Alimentação:
    24 V DC / ±15 % / 5 A
    230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz / 140 W (175 VA)
    Ciclo de trabalho: 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
    Força de compressão: 1500 N / 3000 N
    Força de tração: 1000 N / 2000 N
    Força nominal de bloqueio **: 1400 N / 2800 N
    Vida útil: 20000 cursos duplos *
    Curso: 500 - 1500 mm
    Velocidade de ABERTURA: 7,1 mm/s
    Velocidade de ABERTURA - SHEV: 8 mm/s
    Velocidade de ABERTURA - HS: 17 mm/s
    Velocidade de FECHO: 5 mm/s; 7,1 mm/s
    Tipo de proteção: IP64
    Nível de ruído: LpA ≤ 70 dB(A)
    Intervalo de temperatura: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
    Resistência ao fogo: B300 (30 min / 300 °C)
    Caixa: Alumínio / Policarbonato
    Acabamento: Lacado
    Cor: Cinza prata (~ RAL 9006)
    Ligação: Cabo de silicone de 2,5 m

    * Para aplicações verticais, por favor contactar a D+H Portugal!
    ** Depende da posição de instalação, *** de acordo com VdS 2580

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDXD_Series
  • Familia de productoDrives
  • Grupo de produtosRack and pinion drives
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)131
  • Profundidade (mm)88
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Abridores de Janela
  • Classificação IFCAcionador
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716